Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
10248973 8,3448 Kč - 8,3448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
8.7 mm
silikon
25.4 mm
2
542,7013 Kč - 542,7013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.9 mm
přírodní
127.0 mm
silikon
50.8 mm
3
96,8201 Kč - 96,8201 Kč 50 Skladem
44.5 mm
přírodní
52.4 mm
silikon
25.4 mm
3
141,3737 Kč - 141,3737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.9 mm
přírodní
68.3 mm
silikon
25.4 mm
3
12,8978 Kč - 12,8978 Kč 14500 Skladem
7.9 mm
přírodní
14.3 mm
silikon
28.6 mm
2
5,027 Kč - 5,027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
modrá
4.8 mm
silikon
19.1 mm
2
1,9533 Kč - 2,3267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
9.5 mm
pryž EPDM
19.1 mm
1
0,4639 Kč - 0,5543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
černá
4.8 mm
pryž EPDM
15.9 mm
1
12,0791 Kč - 14,5639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
nachová
16.7 mm
silikon
25.4 mm
2
3,7056 Kč - 3,7056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
3.2 mm
silikon
15.9 mm
2
1,0901 Kč - 1,0901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
černá
6.4 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
12,9409 Kč - 15,4544 Kč 800 Skladem
14.3 mm
přírodní
19.1 mm
silikon
14.3 mm
3
3,6051 Kč - 3,6051 Kč 1000 Skladem
0.5 mm
přírodní
2.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
80,3746 Kč - 80,3746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
46.0 mm
silikon
25.4 mm
3
53,7746 Kč - 64,0871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
přírodní
38.9 mm
silikon
25.4 mm
3
3,763 Kč - 4,4668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
černá
14.3 mm
pryž EPDM
28.6 mm
1
173,8051 Kč - 173,8051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
přírodní
46.0 mm
silikon
25.0 mm
3
68,0095 Kč - 68,0095 Kč 75 Skladem
8.0 mm
přírodní
14.3 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
8,9336 Kč - 8,9336 Kč 500 Skladem
19.1 mm
černá
23.5 mm
pryž EPDM
19.1 mm
1
13,9606 Kč - 15,9427 Kč 70 Skladem
23.8 mm
černá
27.9 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248973

Cenové rozmezí
8,3448 Kč - 8,3448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm silikon přírodní

10249222

Cenové rozmezí
542,7013 Kč - 542,7013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249147

Cenové rozmezí
96,8201 Kč - 96,8201 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249185

Cenové rozmezí
141,3737 Kč - 141,3737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - kónické 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm silikon přírodní

10249017

Cenové rozmezí
12,8978 Kč - 12,8978 Kč

Skladové zásoby
14500 Skladem
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm silikon modrá

10288580

Cenové rozmezí
5,027 Kč - 5,027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm pryž EPDM černá

10249345

Cenové rozmezí
2,3267 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm pryž EPDM černá

10249260

Cenové rozmezí
0,5543 Kč - 0,4639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm silikon nachová

10293287

Cenové rozmezí
14,5639 Kč - 12,0791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm silikon přírodní

10242353

Cenové rozmezí
3,7056 Kč - 3,7056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249307

Cenové rozmezí
1,0901 Kč - 1,0901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm silikon přírodní

10249048

Cenové rozmezí
15,4544 Kč - 12,9409 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10192160

Cenové rozmezí
3,6051 Kč - 3,6051 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249123

Cenové rozmezí
80,3746 Kč - 80,3746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249086

Cenové rozmezí
64,0871 Kč - 53,7746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm pryž EPDM černá

10249383

Cenové rozmezí
4,4668 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186091

Cenové rozmezí
173,8051 Kč - 173,8051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - kónické 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10335352

Cenové rozmezí
68,0095 Kč - 68,0095 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm pryž EPDM černá

10249468

Cenové rozmezí
8,9336 Kč - 8,9336 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249482

Cenové rozmezí
15,9427 Kč - 13,9606 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF