Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 010,5145 Kč - 1 233,8141 Kč | 3 Skladem |
3.252 in
82.6 mm
|
přírodní
|
4 in
101.6 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
| 3,4614 Kč - 3,4614 Kč | 100 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.098 in
2.5 mm
|
silikon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 332,8309 Kč - 332,8309 Kč | 68 Skladem |
2.28 in
57.9 mm
|
přírodní
|
2.689 in
68.3 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
| 10293263 | 10,1689 Kč - 10,1689 Kč | 500 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
oranžová
|
0.453 in
11.5 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
|
| 7,0234 Kč - 7,0234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
žlutá
|
0.362 in
9.2 mm
|
silikon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 4,6248 Kč - 4,6248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
modrá
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 197,5182 Kč - 224,2188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
černá
|
3.5 in
88.9 mm
|
pryž EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 22,8513 Kč - 26,1978 Kč | 550 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
černá
|
1.693 in
43.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 68,0095 Kč - 68,0095 Kč | 75 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.563 in
14.3 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 110,0771 Kč - 110,0771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.2 mm
|
zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 6,5063 Kč - 8,0145 Kč | 100 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
žlutá
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 151,6719 Kč - 151,6719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
modrá
|
1.614 in
41.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 3,7056 Kč - 3,7056 Kč | 3000 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,4581 Kč - 0,4581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,5529 Kč - 0,6521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
0.189 in
4.8 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 5,4435 Kč - 5,4435 Kč | 6000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
0.343 in
8.7 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 18,3844 Kč - 21,0846 Kč | 95 Skladem |
1.031 in
26.2 mm
|
černá
|
1.252 in
31.8 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,3986 Kč - 2,8582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
0.437 in
11.1 mm
|
pryž EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 10,9445 Kč - 13,2568 Kč | 1500 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
přírodní
|
0.626 in
15.9 mm
|
silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 53,7746 Kč - 64,0871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
přírodní
|
1.531 in
38.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3