Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
137,9266 Kč - 168,9073 Kč 20 Skladem
37.3 mm
červená
44.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
7,1526 Kč - 8,6895 Kč 300 Skladem
6.4 mm
červená
11.1 mm
silikon
25.1 mm
bez úchytu
3
10377536 12,4526 Kč - 15,0379 Kč 1400 Skladem
11.1 mm
přírodní
17.5 mm
silikon
25.4 mm
2
53,7746 Kč - 64,0871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
přírodní
38.9 mm
silikon
25.4 mm
3
80,3746 Kč - 80,3746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
46.0 mm
silikon
25.4 mm
3
32,0292 Kč - 32,0292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
přírodní
23.5 mm
silikon
19.1 mm
3
121,8116 Kč - 121,8116 Kč 100 Skladem
50.0 mm
přírodní
62.7 mm
silikon
25.4 mm
3
192,1034 Kč - 192,1034 Kč 50 Skladem
61.9 mm
přírodní
75.0 mm
silikon
34.9 mm
3
249,5451 Kč - 249,5451 Kč 4 Skladem
76.2 mm
přírodní
88.9 mm
silikon
38.1 mm
3
1,982 Kč - 1,982 Kč 2900 Skladem
4.8 mm
černá
8.7 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
5,3573 Kč - 6,1903 Kč 1150 Skladem
12.7 mm
černá
16.7 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
68,6976 Kč - 78,1915 Kč 10 Skladem
54.0 mm
černá
63.5 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
110,0771 Kč - 110,0771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.2 mm
zelená
32.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
151,6719 Kč - 151,6719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
modrá
41.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
4,869 Kč - 8,9952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
černá
10.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
31.0 mm
bez úchytu
4
6,7793 Kč - 6,7793 Kč 500 Skladem
3.2 mm
růžová
6.4 mm
silikon
25.4 mm
2
35,0167 Kč - 35,0167 Kč 150 Skladem
19.2 mm
modrá
24.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
2
235,6516 Kč - 287,2145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
přírodní
62.7 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
6
6,0036 Kč - 6,0036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
růžová
6.4 mm
silikon
19.1 mm
2
20,8549 Kč - 25,5803 Kč 100 Skladem
15.5 mm
zelená světlá
20.0 mm
silikon
16.0 mm
2
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm silikon červená

10192559

Cenové rozmezí
168,9073 Kč - 137,9266 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm silikon červená

10192191

Cenové rozmezí
8,6895 Kč - 7,1526 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10377536

Cenové rozmezí
15,0379 Kč - 12,4526 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249086

Cenové rozmezí
64,0871 Kč - 53,7746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249123

Cenové rozmezí
80,3746 Kč - 80,3746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm silikon přírodní

10249062

Cenové rozmezí
32,0292 Kč - 32,0292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249161

Cenové rozmezí
121,8116 Kč - 121,8116 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm silikon přírodní

10249192

Cenové rozmezí
192,1034 Kč - 192,1034 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm silikon přírodní

10249208

Cenové rozmezí
249,5451 Kč - 249,5451 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249321

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249420

Cenové rozmezí
6,1903 Kč - 5,3573 Kč

Skladové zásoby
1150 Skladem
Parametry
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249604

Cenové rozmezí
78,1915 Kč - 68,6976 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm silikon zelená

10192238

Cenové rozmezí
110,0771 Kč - 110,0771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm silikon modrá

10192542

Cenové rozmezí
151,6719 Kč - 151,6719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10241462

Cenové rozmezí
8,9952 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm silikon růžová

10288610

Cenové rozmezí
6,7793 Kč - 6,7793 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm silikon modrá

10293232

Cenové rozmezí
35,0167 Kč - 35,0167 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm silikon přírodní

10293218

Cenové rozmezí
287,2145 Kč - 235,6516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm silikon růžová

10288603

Cenové rozmezí
6,0036 Kč - 6,0036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm silikon zelená světlá

10293294

Cenové rozmezí
25,5803 Kč - 20,8549 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický