Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
428,3065 Kč - 517,0356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.0 mm
zelená
82.0 mm
silikon
38.1 mm
bez úchytu
3
1,9243 Kč - 1,9243 Kč 2900 Skladem
4.8 mm
černá
8.7 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
2,1613 Kč - 2,51 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
11.1 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
12,7731 Kč - 14,5999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
černá
27.0 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
22,6179 Kč - 26,3551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.2 mm
černá
36.5 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
2,245 Kč - 2,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
černá
3.2 mm
pryž EPDM
15.9 mm
1
0,6177 Kč - 0,7236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
černá
5.5 mm
pryž EPDM
38.1 mm
1
118,2637 Kč - 118,2637 Kč 100 Skladem
50.0 mm
přírodní
62.7 mm
silikon
25.4 mm
3
5,7591 Kč - 5,7591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
černá
20.3 mm
pryž EPDM
15.9 mm
1
4,1554 Kč - 4,8108 Kč 100 Skladem
10.3 mm
černá
15.1 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
6,3586 Kč - 7,3906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
černá
19.1 mm
pryž EPDM
14.3 mm
1
6,8885 Kč - 6,8885 Kč 1500 Skladem
3.2 mm
přírodní
9.5 mm
silikon
31.8 mm
bez úchytu
3
38,3195 Kč - 38,3195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.3 mm
černá
44.5 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
52,4174 Kč - 59,7244 Kč 200 Skladem
47.6 mm
černá
56.0 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
40,4252 Kč - 40,4252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
46.0 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
70,2665 Kč - 70,2665 Kč 50 Skladem
50.0 mm
černá
62.7 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
573,5683 Kč - 573,5683 Kč 8 Skladem
76.2 mm
přírodní
88.9 mm
silikon
38.1 mm
bez úchytu
6
191,7653 Kč - 217,6882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
černá
88.9 mm
pryž EPDM
38.1 mm
1
22,1858 Kč - 25,4348 Kč 550 Skladem
36.0 mm
černá
43.0 mm
pryž EPDM
25.0 mm
2
2,1753 Kč - 2,1753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
černá
2.0 mm
pryž EPDM
52.9 mm
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm silikon zelená

10192283

Cenové rozmezí
517,0356 Kč - 428,3065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249321

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249369

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377574

Cenové rozmezí
14,5999 Kč - 12,7731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249505

Cenové rozmezí
26,3551 Kč - 22,6179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm pryž EPDM černá

10249246

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm pryž EPDM černá

10249284

Cenové rozmezí
0,7236 Kč - 0,6177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249161

Cenové rozmezí
118,2637 Kč - 118,2637 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm pryž EPDM černá

10249451

Cenové rozmezí
5,7591 Kč - 5,7591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249406

Cenové rozmezí
4,8108 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm pryž EPDM černá

10249437

Cenové rozmezí
7,3906 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm silikon přírodní

10192177

Cenové rozmezí
6,8885 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249543

Cenové rozmezí
38,3195 Kč - 38,3195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249581

Cenové rozmezí
59,7244 Kč - 52,4174 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249550

Cenové rozmezí
40,4252 Kč - 40,4252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249598

Cenové rozmezí
70,2665 Kč - 70,2665 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm silikon přírodní

10293171

Cenové rozmezí
573,5683 Kč - 573,5683 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm pryž EPDM černá

10249635

Cenové rozmezí
217,6882 Kč - 191,7653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm pryž EPDM černá

10249673

Cenové rozmezí
25,4348 Kč - 22,1858 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky kónické 0.6 mm 2.0 mm pryž EPDM černá

10287613

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá