Kónické zátky s kruhovým úchytem jsou navrženy pro snadnou montáž i demontáž. Kónický profil pro větší všestrannost. Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí. Pevný kruhový úchyt pro lepší manipulaci při demontáži zátky. Kroužek také poskytuje ochranu stěny při plné instalaci.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCFPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | d2 | Velikost závitu | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,83 Kč - 3,1445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
| 3,5455 Kč - 3,9395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
| 2,3729 Kč - 2,6366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
| 0,8672 Kč - 0,9636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8849 Kč - 0,9833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
| 2,4754 Kč - 2,7505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 2,83 Kč - 3,1445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
GAS 3/4"
|
|
||
| 1,7695 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,9482 Kč - 2,1647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
GAS 3/8"
|
|
||
| 1,9482 Kč - 2,1647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
| 1,9482 Kč - 2,1647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
| 2,651 Kč - 2,9456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,865 Kč - 4,2944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
GAS 1"
|
|
||
| 1,8602 Kč - 2,0669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
| 2,0961 Kč - 2,329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
| 2,0099 Kč - 2,2333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
| 2,053 Kč - 2,2812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
| 2,0303 Kč - 2,2559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
| 0,8849 Kč - 0,9833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
| 1,7695 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm