Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.
Materiál: polyamid 6, polyamid, polyamid 6.6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | HD | D | Barva | Materiál | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4447 Kč - 6,7217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
bílá
|
polyamid 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 9,5214 Kč - 11,7548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
bílá
|
polyamid 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 3,1138 Kč - 4,6707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
|
čirý
|
kopolyester
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 4,2104 Kč - 6,3224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
|
čirý
|
kopolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 3,1514 Kč - 3,1514 Kč | 4000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
||
| 2,8861 Kč - 4,4896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,9457 Kč - 1,4711 Kč | 1900 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,8988 Kč - 1,3982 Kč | 2985 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,7501 Kč - 4,2779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 2,3754 Kč - 3,695 Kč | 2200 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 2,1546 Kč - 3,3516 Kč | 2100 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 2,2616 Kč - 3,5181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,8542 Kč - 1,3288 Kč | 2000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,6862 Kč - 2,6229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,452 Kč - 2,2586 Kč | 2900 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,9204 Kč - 2,9873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 2,6185 Kč - 4,0732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,2178 Kč - 1,8943 Kč | 3000 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,0371 Kč - 1,6133 Kč | 700 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 2,4936 Kč - 3,8789 Kč | 800 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.453 in
11.5 mm
|
1