Menu Vyhledávání

Zátky k nasunutí a pootočení

Skladem

Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.

Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.

Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů

  • Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné uchycení.
  • V horní části mají středový úchop, který poskytuje pevný úchop pro utažení i demontáž.
  • Provedení pro metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 59
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva d h D Norma závitu Typ Koupit
1,9802 Kč - 2,7722 Kč 21790 Skladem
1/2
žlutá
11.1 mm
6.9 mm
Závity UNF
1
5,1734 Kč - 8,197 Kč 198 Skladem
1-1/16-12
žlutá
24.7 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
0,5866 Kč - 0,9125 Kč 25000 Skladem
3/8";M16
červená
8.0 mm
21.7 mm
Závity plynotěsné (G)
4
0,5286 Kč - 0,8222 Kč 24500 Skladem
1/4";1/2"
červená
8.2 mm
17.6 mm
Závity plynotěsné (G)
4
1,9694 Kč - 3,0636 Kč 3000 Skladem
1,1/2"
červená
10.2 mm
49.5 mm
Závity plynotěsné (G)
4
0,9011 Kč - 1,4017 Kč 15000 Skladem
5/8";7/8"
červená
9.8 mm
27.5 mm
Závity plynotěsné (G)
4
0,4773 Kč - 0,7424 Kč 26500 Skladem
1/8";M10
červená
5.7 mm
14.3 mm
Závity plynotěsné (G)
4
1,0349 Kč - 1,6098 Kč 6000 Skladem
3/4"
červená
11.0 mm
31.6 mm
Závity plynotěsné (G)
4
1,3672 Kč - 2,1268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1"
červená
12.8 mm
37.5 mm
Závity plynotěsné (G)
4
2,5583 Kč - 3,9795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2"
červená
11.0 mm
67.8 mm
Závity plynotěsné (G)
4
1,2401 Kč - 1,929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M26;1,1/16"
červená
11.0 mm
31.6 mm
Závity UNF
4
0,9011 Kč - 1,4017 Kč 25000 Skladem
1/2"M20
červená
9.4 mm
26.0 mm
Závity plynotěsné (G)
4
0,9189 Kč - 1,4294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11/16"
červená
7.2 mm
24.0 mm
Závity UNF
4
0,8721 Kč - 1,3566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14;9/16"
červená
5.0 mm
18.8 mm
závity metrické
4
0,7315 Kč - 1,138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/16"
červená
6.0 mm
15.8 mm
Závity UNF
4
1,9181 Kč - 2,9838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,1/4"
červená
12.7 mm
55.0 mm
Závity plynotěsné (G)
4
0,9189 Kč - 1,4294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18
červená
7.1 mm
24.0 mm
závity metrické
4
1,6103 Kč - 2,505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M30; 1,3/6"
červená
12.0 mm
37.5 mm
závity metrické
4
1,0862 Kč - 1,6896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
červená
12.1 mm
31.8 mm
závity metrické
4
  • z/ze 3
Zátky zatlačovací UNF 1/2" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158777

Cenové rozmezí
2,7722 Kč - 1,9802 Kč

Skladové zásoby
21790 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Velikost závitu
    1/2
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 1-1/16-12" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158715

Cenové rozmezí
8,197 Kč - 5,1734 Kč

Skladové zásoby
198 Skladem
Parametry
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací NPT;metrické 3/8" Gas červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573324

Cenové rozmezí
0,9125 Kč - 0,5866 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8";M16
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT;UNF 1/4" Gas červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573317

Cenové rozmezí
0,8222 Kč - 0,5286 Kč

Skladové zásoby
24500 Skladem
Parametry
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Velikost závitu
    1/4";1/2"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT 1,1/4" Gas červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573386

Cenové rozmezí
3,0636 Kč - 1,9694 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Velikost závitu
    1,1/2"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT;UNF 5/8" Gas červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573348

Cenové rozmezí
1,4017 Kč - 0,9011 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Velikost závitu
    5/8";7/8"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT;metrické 1/8" Gas červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573300

Cenové rozmezí
0,7424 Kč - 0,4773 Kč

Skladové zásoby
26500 Skladem
Parametry
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Velikost závitu
    1/8";M10
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT 3/4" Gas červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573355

Cenové rozmezí
1,6098 Kč - 1,0349 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT 1" Gas červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573362

Cenové rozmezí
2,1268 Kč - 1,3672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Velikost závitu
    1"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT 2" Gas červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573393

Cenové rozmezí
3,9795 Kč - 2,5583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    2"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metrické;UNF 1 1/16" UNF červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573423

Cenové rozmezí
1,929 Kč - 1,2401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    M26;1,1/16"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky zatlačovací NPT;metrické 1/2" Gas červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573331

Cenové rozmezí
1,4017 Kč - 0,9011 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Velikost závitu
    1/2"M20
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací UNF 11/16" UNF červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573416

Cenové rozmezí
1,4294 Kč - 0,9189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Velikost závitu
    11/16"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metrické;UNF M14 červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573430

Cenové rozmezí
1,3566 Kč - 0,8721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M14;9/16"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací UNF 7/16" UNF červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573409

Cenové rozmezí
1,138 Kč - 0,7315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    7/16"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT 1,1/2" Gas červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573379

Cenové rozmezí
2,9838 Kč - 1,9181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Velikost závitu
    1,1/4"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metrické;UNF M18 červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573447

Cenové rozmezí
1,4294 Kč - 0,9189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metrické;UNF M39 červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573461

Cenové rozmezí
2,505 Kč - 1,6103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M30; 1,3/6"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metrické;UNF M24 červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573454

Cenové rozmezí
1,6896 Kč - 1,0862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená