Menu Vyhledávání

Zátky k nasunutí a pootočení

Skladem

Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.

Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.

Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů

  • Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné uchycení.
  • V horní části mají středový úchop, který poskytuje pevný úchop pro utažení i demontáž.
  • Provedení pro metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 59
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva d h D Norma závitu Typ Koupit
10085622 6,8189 Kč - 14,0957 Kč 10200 Skladem
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
červená
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Závity JIC
4,2391 Kč - 8,8865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
červená
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Závity JIC
10084670 2,9422 Kč - 6,1056 Kč 2777 Skladem
1/2 in BSP/GAS; M20
červená
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Závity JIC
2,2311 Kč - 4,5964 Kč 37731 Skladem
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
červená
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Závity JIC
2,1475 Kč - 4,4662 Kč 114500 Skladem
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
červená
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Závity JIC
1,9661 Kč - 3,9683 Kč 47630 Skladem
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
červená
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Závity JIC
2,6494 Kč - 5,4928 Kč 4300 Skladem
3/4 in UNF/JIC; M18
červená
18.3 mm
21.5 mm
Závity BSP
5,8845 Kč - 12,2572 Kč 1300 Skladem
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
červená
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Závity JIC
3,5558 Kč - 7,362 Kč 9009 Skladem
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
červená
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Závity JIC
4,9782 Kč - 10,4186 Kč 8000 Skladem
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
červená
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Závity JIC
3,2491 Kč - 6,7491 Kč 9500 Skladem
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
červená
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Závity JIC
3,3885 Kč - 7,0555 Kč 2378 Skladem
M24
červená
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
závity metrické
1,6175 Kč - 3,3553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9/16 in
modrá
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
JIC
1
1,9661 Kč - 3,9606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4 in
modrá
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
JIC
1
1,5478 Kč - 3,2328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/16 in
modrá
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
JIC
1
1,2842 Kč - 2,6812 Kč 750 Skladem
Without Lugs
červená
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
2
8,3527 Kč - 17,6963 Kč 1465 Skladem
1-5/16
žlutá
30.9 mm
8.6 mm
Závity UNF
1
1,6454 Kč - 3,3247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/8 in
modrá
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
JIC
1
2,1055 Kč - 4,3436 Kč 5378 Skladem
Without Lugs
červená
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
2
17,5282 Kč - 35,6225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1-7/8
žlutá
45.1 mm
11.7 mm
Závity UNF
1
  • z/ze 3
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10085622

Cenové rozmezí
14,0957 Kč - 6,8189 Kč

Skladové zásoby
10200 Skladem
Parametry
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10084700

Cenové rozmezí
8,8865 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Norma závitu
    Závity JIC
Zátky zatlačovací Metric;BSP červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10084670

Cenové rozmezí
6,1056 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
2777 Skladem
Parametry
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10084663

Cenové rozmezí
4,5964 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
37731 Skladem
Parametry
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Norma závitu
    Závity JIC
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10084656

Cenové rozmezí
4,4662 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
114500 Skladem
Parametry
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10071281

Cenové rozmezí
3,9683 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
47630 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Norma závitu
    Závity JIC
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10070420

Cenové rozmezí
5,4928 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
4300 Skladem
Parametry
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10085776

Cenové rozmezí
12,2572 Kč - 5,8845 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10084694

Cenové rozmezí
7,362 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
9009 Skladem
Parametry
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10084717

Cenové rozmezí
10,4186 Kč - 4,9782 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10084687

Cenové rozmezí
6,7491 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Norma závitu
    Závity JIC
Zátky zatlačovací Metric červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10085769

Cenové rozmezí
7,0555 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
2378 Skladem
Parametry
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky zatlačovací UNF 9/16 in 12.5 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10085165

Cenové rozmezí
3,3553 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    9/16 in
  • Norma závitu
    JIC
Zátky zatlačovací UNF 3/4 in 17.4 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10085189

Cenové rozmezí
3,9606 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in
  • Norma závitu
    JIC
Zátky zatlačovací UNF 7/16 in 9.5 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10085141

Cenové rozmezí
3,2328 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in
  • Norma závitu
    UNF
Zátky zatlačovací 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10085226

Cenové rozmezí
2,6812 Kč - 1,2842 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Velikost závitu
    Without Lugs
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací UNF 1-5/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158746

Cenové rozmezí
17,6963 Kč - 8,3527 Kč

Skladové zásoby
1465 Skladem
Parametry
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Velikost závitu
    1-5/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 5/8 in 14.3 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10085172

Cenové rozmezí
3,3247 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in
  • Norma závitu
    UNF
Zátky zatlačovací 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10085233

Cenové rozmezí
4,3436 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
5378 Skladem
Parametry
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    Without Lugs
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací UNF 1-7/8" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158760

Cenové rozmezí
35,6225 Kč - 17,5282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá