Menu Vyhledávání

Zátky k nasunutí a pootočení

Skladem

Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.

Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.

Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů

  • Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné uchycení.
  • V horní části mají středový úchop, který poskytuje pevný úchop pro utažení i demontáž.
  • Provedení pro metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 59
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva d h D Norma závitu Typ Koupit
2,1475 Kč - 4,4662 Kč 114500 Skladem
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
červená
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Závity JIC
1,9661 Kč - 3,9683 Kč 53630 Skladem
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
červená
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Závity JIC
2,6494 Kč - 5,4928 Kč 4300 Skladem
3/4 in UNF/JIC; M18
červená
18.3 mm
21.5 mm
Závity BSP
3,3885 Kč - 7,0555 Kč 2378 Skladem
M24
červená
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
závity metrické
3,5558 Kč - 7,362 Kč 9009 Skladem
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
červená
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Závity JIC
5,8845 Kč - 12,2572 Kč 1300 Skladem
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
červená
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Závity JIC
3,2491 Kč - 6,7491 Kč 9500 Skladem
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
červená
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Závity JIC
4,2391 Kč - 8,8865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
červená
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Závity JIC
4,9782 Kč - 10,4186 Kč 8000 Skladem
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
červená
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Závity JIC
10084670 2,9422 Kč - 6,1056 Kč 2777 Skladem
1/2 in BSP/GAS; M20
červená
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Závity JIC
2,2311 Kč - 4,5964 Kč 37731 Skladem
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
červená
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Závity JIC
10085622 6,8189 Kč - 14,0957 Kč 10200 Skladem
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
červená
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Závity JIC
0,9011 Kč - 1,4017 Kč 25000 Skladem
1/2"M20
červená
9.4 mm
26.0 mm
Závity plynotěsné (G)
4
1,9181 Kč - 2,9838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,1/4"
červená
12.7 mm
55.0 mm
Závity plynotěsné (G)
4
0,9189 Kč - 1,4294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18
červená
7.1 mm
24.0 mm
závity metrické
4
1,0862 Kč - 1,6896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
červená
12.1 mm
31.8 mm
závity metrické
4
1,6103 Kč - 2,505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M30; 1,3/6"
červená
12.0 mm
37.5 mm
závity metrické
4
0,5286 Kč - 0,8222 Kč 24500 Skladem
1/4";1/2"
červená
8.2 mm
17.6 mm
Závity plynotěsné (G)
4
1,9694 Kč - 3,0636 Kč 3000 Skladem
1,1/2"
červená
10.2 mm
49.5 mm
Závity plynotěsné (G)
4
1,2401 Kč - 1,929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M26;1,1/16"
červená
11.0 mm
31.6 mm
Závity UNF
4
  • z/ze 3
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10084656

Cenové rozmezí
4,4662 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
114500 Skladem
Parametry
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10071281

Cenové rozmezí
3,9683 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
53630 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Norma závitu
    Závity JIC
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10070420

Cenové rozmezí
5,4928 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
4300 Skladem
Parametry
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky zatlačovací Metric červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10085769

Cenové rozmezí
7,0555 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
2378 Skladem
Parametry
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10084694

Cenové rozmezí
7,362 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
9009 Skladem
Parametry
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10085776

Cenové rozmezí
12,2572 Kč - 5,8845 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10084687

Cenové rozmezí
6,7491 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Norma závitu
    Závity JIC
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10084700

Cenové rozmezí
8,8865 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Norma závitu
    Závity JIC
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10084717

Cenové rozmezí
10,4186 Kč - 4,9782 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky zatlačovací Metric;BSP červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10084670

Cenové rozmezí
6,1056 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
2777 Skladem
Parametry
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10084663

Cenové rozmezí
4,5964 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
37731 Skladem
Parametry
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Norma závitu
    Závity JIC
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10085622

Cenové rozmezí
14,0957 Kč - 6,8189 Kč

Skladové zásoby
10200 Skladem
Parametry
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky zatlačovací NPT;metrické 1/2" Gas červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573331

Cenové rozmezí
1,4017 Kč - 0,9011 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Velikost závitu
    1/2"M20
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT 1,1/2" Gas červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573379

Cenové rozmezí
2,9838 Kč - 1,9181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Velikost závitu
    1,1/4"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metrické;UNF M18 červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573447

Cenové rozmezí
1,4294 Kč - 0,9189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metrické;UNF M24 červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573454

Cenové rozmezí
1,6896 Kč - 1,0862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metrické;UNF M39 červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573461

Cenové rozmezí
2,505 Kč - 1,6103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M30; 1,3/6"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT;UNF 1/4" Gas červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573317

Cenové rozmezí
0,8222 Kč - 0,5286 Kč

Skladové zásoby
24500 Skladem
Parametry
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Velikost závitu
    1/4";1/2"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT 1,1/4" Gas červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573386

Cenové rozmezí
3,0636 Kč - 1,9694 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Velikost závitu
    1,1/2"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metrické;UNF 1 1/16" UNF červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20573423

Cenové rozmezí
1,929 Kč - 1,2401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    M26;1,1/16"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF