Menu Vyhledávání

Zátky k nasunutí a pootočení

Skladem

Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.

Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.

Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů

  • Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné uchycení.
  • V horní části mají středový úchop, který poskytuje pevný úchop pro utažení i demontáž.
  • Provedení pro metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 59
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva d h D Norma závitu Typ Koupit
3,3465 Kč - 6,9516 Kč 9000 Skladem
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
červená
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Závity JIC
5,1275 Kč - 10,7312 Kč 7750 Skladem
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
červená
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Závity JIC
0,6041 Kč - 0,9398 Kč 25000 Skladem
3/8 in; M16
červená
8.0 mm
21.7 mm
Závity plynotěsné (G)
4
1,0659 Kč - 1,6581 Kč 6000 Skladem
3/4 in
červená
11.0 mm
31.6 mm
Závity plynotěsné (G)
4
1,4082 Kč - 2,1906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 in
červená
12.8 mm
37.5 mm
Závity plynotěsné (G)
4
2,0285 Kč - 3,1555 Kč 3000 Skladem
1;1/2 in
červená
10.2 mm
49.5 mm
Závity plynotěsné (G)
4
1,1188 Kč - 1,7403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
červená
12.1 mm
31.8 mm
závity metrické
4
0,5444 Kč - 0,8469 Kč 24500 Skladem
1/4 in; 1/2 in
červená
8.2 mm
17.6 mm
Závity plynotěsné (G)
4
0,9281 Kč - 1,4437 Kč 15000 Skladem
5/8 in; 7/8 in
červená
9.8 mm
27.5 mm
Závity plynotěsné (G)
4
0,8982 Kč - 1,3972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14; 9/16 in
červená
5.0 mm
18.8 mm
závity metrické
4
0,9465 Kč - 1,4723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18
červená
7.1 mm
24.0 mm
závity metrické
4
1,6586 Kč - 2,5801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M30; 1;3/6 in
červená
12.0 mm
37.5 mm
závity metrické
4
0,9281 Kč - 1,4437 Kč 25000 Skladem
1/2 inM20
červená
9.4 mm
26.0 mm
Závity plynotěsné (G)
4
1,9757 Kč - 3,0733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1;1/4 in
červená
12.7 mm
55.0 mm
Závity plynotěsné (G)
4
0,4916 Kč - 0,7647 Kč 21500 Skladem
1/8 in; M10
červená
5.7 mm
14.3 mm
Závity plynotěsné (G)
4
1,2773 Kč - 1,9869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M26; 1;1/16 in
červená
11.0 mm
31.6 mm
Závity UNF
4
2,635 Kč - 4,0989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 in
červená
11.0 mm
67.8 mm
Závity plynotěsné (G)
4
0,7535 Kč - 1,1721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/16 in
červená
6.0 mm
15.8 mm
Závity UNF
4
0,9465 Kč - 1,4723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11/16 in
červená
7.2 mm
24.0 mm
Závity UNF
4
  • z/ze 3
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10084687

Cenové rozmezí
6,9516 Kč - 3,3465 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky zatlačovací Metric;UNF;BSP;JIC červená LDPE - PIR

10084717

Cenové rozmezí
10,7312 Kč - 5,1275 Kč

Skladové zásoby
7750 Skladem
Parametry
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky zatlačovací NPT;metrické 3/8" Gas červená LDPE - PIR

20573324

Cenové rozmezí
0,9398 Kč - 0,6041 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in; M16
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT 3/4" Gas červená LDPE - PIR

20573355

Cenové rozmezí
1,6581 Kč - 1,0659 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT 1" Gas červená LDPE - PIR

20573362

Cenové rozmezí
2,1906 Kč - 1,4082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Velikost závitu
    1 in
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT 1,1/4" Gas červená LDPE - PIR

20573386

Cenové rozmezí
3,1555 Kč - 2,0285 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Velikost závitu
    1;1/2 in
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metrické;UNF M24 červená LDPE - PIR

20573454

Cenové rozmezí
1,7403 Kč - 1,1188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT;UNF 1/4" Gas červená LDPE - PIR

20573317

Cenové rozmezí
0,8469 Kč - 0,5444 Kč

Skladové zásoby
24500 Skladem
Parametry
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in; 1/2 in
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT;UNF 5/8" Gas červená LDPE - PIR

20573348

Cenové rozmezí
1,4437 Kč - 0,9281 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in; 7/8 in
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metrické;UNF M14 červená LDPE - PIR

20573430

Cenové rozmezí
1,3972 Kč - 0,8982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M14; 9/16 in
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metrické;UNF M18 červená LDPE - PIR

20573447

Cenové rozmezí
1,4723 Kč - 0,9465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metrické;UNF M39 červená LDPE - PIR

20573461

Cenové rozmezí
2,5801 Kč - 1,6586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M30; 1;3/6 in
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT;metrické 1/2" Gas červená LDPE - PIR

20573331

Cenové rozmezí
1,4437 Kč - 0,9281 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Velikost závitu
    1/2 inM20
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT 1,1/2" Gas červená LDPE - PIR

20573379

Cenové rozmezí
3,0733 Kč - 1,9757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Velikost závitu
    1;1/4 in
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací NPT;metrické 1/8" Gas červená LDPE - PIR

20573300

Cenové rozmezí
0,7647 Kč - 0,4916 Kč

Skladové zásoby
21500 Skladem
Parametry
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Velikost závitu
    1/8 in; M10
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací Metrické;UNF 1 1/16" UNF červená LDPE - PIR

20573423

Cenové rozmezí
1,9869 Kč - 1,2773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    M26; 1;1/16 in
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky zatlačovací NPT 2" Gas červená LDPE - PIR

20573393

Cenové rozmezí
4,0989 Kč - 2,635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    2 in
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací UNF 7/16" UNF červená LDPE - PIR

20573409

Cenové rozmezí
1,1721 Kč - 0,7535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací UNF 11/16" UNF červená LDPE - PIR

20573416

Cenové rozmezí
1,4723 Kč - 0,9465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Velikost závitu
    11/16 in
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    červená