Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.
Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.
Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | d | h | D | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10085622 | 7,0234 Kč - 14,5186 Kč | 10000 Skladem |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
červená
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Závity JIC
|
|
|
| 3,4901 Kč - 7,2672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
červená
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
závity metrické
|
|
||
| 1,2773 Kč - 1,9869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M26; 1;1/16 in
|
červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Závity UNF
|
4
|
||
| 0,8982 Kč - 1,3972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14; 9/16 in
|
červená
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
závity metrické
|
4
|
||
| 0,4916 Kč - 0,7647 Kč | 21500 Skladem |
1/8 in; M10
|
červená
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 1,0659 Kč - 1,6581 Kč | 6000 Skladem |
3/4 in
|
červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 0,9465 Kč - 1,4723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11/16 in
|
červená
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Závity UNF
|
4
|
||
| 1,6586 Kč - 2,5801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M30; 1;3/6 in
|
červená
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
závity metrické
|
4
|
||
| 1,1188 Kč - 1,7403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
červená
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
závity metrické
|
4
|
||
| 0,9465 Kč - 1,4723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M18
|
červená
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
závity metrické
|
4
|
||
| 0,9281 Kč - 1,4437 Kč | 15000 Skladem |
5/8 in; 7/8 in
|
červená
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 1,4082 Kč - 2,1906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
|
červená
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 2,0285 Kč - 3,1555 Kč | 3000 Skladem |
1;1/2 in
|
červená
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 0,7535 Kč - 1,1721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/16 in
|
červená
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Závity UNF
|
4
|
||
| 2,635 Kč - 4,0989 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
|
červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 0,5444 Kč - 0,8469 Kč | 24500 Skladem |
1/4 in; 1/2 in
|
červená
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 0,6041 Kč - 0,9398 Kč | 25000 Skladem |
3/8 in; M16
|
červená
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 0,9281 Kč - 1,4437 Kč | 25000 Skladem |
1/2 inM20
|
červená
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 1,9757 Kč - 3,0733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1;1/4 in
|
červená
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4