Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.
Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.
Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | d | h | D | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3705 Kč - 4,7726 Kč | 6037 Skladem |
11/16
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 6,5818 Kč - 13,7127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1-3/16
|
žlutá
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 1,9694 Kč - 3,0636 Kč | 3000 Skladem |
1;1/2 in
|
červená
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 1,2401 Kč - 1,929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M26; 1;1/16 in
|
červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Závity UNF
|
4
|
||
| 0,4773 Kč - 0,7424 Kč | 21500 Skladem |
1/8 in; M10
|
červená
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 1,0349 Kč - 1,6098 Kč | 6000 Skladem |
3/4 in
|
červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 2,5583 Kč - 3,9795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
|
červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 1,3672 Kč - 2,1268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
|
červená
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 0,9011 Kč - 1,4017 Kč | 25000 Skladem |
1/2 inM20
|
červená
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 1,9181 Kč - 2,9838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1;1/4 in
|
červená
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 1,6103 Kč - 2,505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M30; 1;3/6 in
|
červená
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
závity metrické
|
4
|
||
| 0,9189 Kč - 1,4294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M18
|
červená
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
závity metrické
|
4
|
||
| 0,7315 Kč - 1,138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/16 in
|
červená
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Závity UNF
|
4
|
||
| 0,9011 Kč - 1,4017 Kč | 15000 Skladem |
5/8 in; 7/8 in
|
červená
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 0,5866 Kč - 0,9125 Kč | 25000 Skladem |
3/8 in; M16
|
červená
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 0,5286 Kč - 0,8222 Kč | 24500 Skladem |
1/4 in; 1/2 in
|
červená
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 1,0862 Kč - 1,6896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
červená
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
závity metrické
|
4
|
||
| 0,8721 Kč - 1,3566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14; 9/16 in
|
červená
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
závity metrické
|
4
|
||
| 0,9189 Kč - 1,4294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11/16 in
|
červená
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Závity UNF
|
4
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi