Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.
Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.
Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | d | h | D | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6156 Kč - 9,5759 Kč | 985 Skladem |
Without Lugs
|
červená
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 2,1475 Kč - 5,5923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in x 14 UNF/JIC
|
modrá
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 4,7551 Kč - 10,6484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.000 in
|
žlutá
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,0359 Kč - 4,1215 Kč | 5000 Skladem |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
modrá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 10085240 | 2,3287 Kč - 4,8798 Kč | 2950 Skladem |
Without Lugs
|
červená
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
| 2,51 Kč - 5,0637 Kč | 3000 Skladem |
13/16
|
žlutá
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,2032 Kč - 4,4739 Kč | 3500 Skladem |
5/8
|
žlutá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 1,6175 Kč - 3,3553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 1,6454 Kč - 3,3247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
modrá
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 2,1055 Kč - 4,3436 Kč | 5378 Skladem |
Without Lugs
|
červená
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 4,2391 Kč - 11,8742 Kč | 4500 Skladem |
1/4
|
žlutá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 1,5478 Kč - 3,2328 Kč | 11729 Skladem |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
modrá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 1,2842 Kč - 2,6812 Kč | 750 Skladem |
Without Lugs
|
červená
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 8,3527 Kč - 17,6963 Kč | 1465 Skladem |
1-5/16
|
žlutá
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 1,9661 Kč - 3,9606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
modrá
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 6,9861 Kč - 14,249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1-1/4
|
žlutá
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 1,9802 Kč - 2,7722 Kč | 21790 Skladem |
1/2
|
žlutá
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 4,4343 Kč - 15,1683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/16 in
|
žlutá
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 5,1734 Kč - 8,197 Kč | 198 Skladem |
1-1/16-12
|
žlutá
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 3,0538 Kč - 6,6572 Kč | 200 Skladem |
9/16
|
žlutá
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi