Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.
Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.
Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | d | h | D | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1687 Kč - 4,4739 Kč | 5378 Skladem |
Without Lugs
|
červená
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 5,3286 Kč - 8,4429 Kč | 198 Skladem |
1-1/16-12
|
žlutá
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 7,1957 Kč - 14,6765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1-1/4
|
žlutá
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,0396 Kč - 2,8553 Kč | 21790 Skladem |
1/2
|
žlutá
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 4,5673 Kč - 15,6233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/16 in
|
žlutá
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 4,3662 Kč - 12,2304 Kč | 4500 Skladem |
1/4
|
žlutá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,5278 Kč - 5,1368 Kč | 2804 Skladem |
3/4
|
žlutá
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 4,8833 Kč - 13,0983 Kč | 31980 Skladem |
7/16 in
|
žlutá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,5853 Kč - 5,2157 Kč | 3000 Skladem |
13/16
|
žlutá
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,2692 Kč - 4,6081 Kč | 3500 Skladem |
5/8
|
žlutá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,7289 Kč - 5,6575 Kč | 3600 Skladem |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
červená
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Závity BSP
|
|
||
| 5,1275 Kč - 10,7312 Kč | 7750 Skladem |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Závity JIC
|
|
||
| 10084670 | 3,0305 Kč - 6,2887 Kč | 13277 Skladem |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
červená
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Závity JIC
|
|
|
| 2,0251 Kč - 4,0873 Kč | 82430 Skladem |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
červená
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Závity JIC
|
|
||
| 4,3662 Kč - 9,1531 Kč | 2500 Skladem |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
červená
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Závity JIC
|
|
||
| 6,0611 Kč - 12,6249 Kč | 1300 Skladem |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
červená
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Závity JIC
|
|
||
| 2,2119 Kč - 4,6002 Kč | 123500 Skladem |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
červená
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Závity JIC
|
|
||
| 3,6624 Kč - 7,5829 Kč | 8609 Skladem |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
červená
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Závity JIC
|
|
||
| 3,4901 Kč - 7,2672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
červená
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
závity metrické
|
|
||
| 3,3465 Kč - 6,9516 Kč | 9000 Skladem |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
červená
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Závity JIC