Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.
Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.
Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | d | h | D | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7793 Kč - 14,1241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1-3/16
|
žlutá
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,4416 Kč - 4,9158 Kč | 6037 Skladem |
11/16
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 3,1454 Kč - 6,8569 Kč | 200 Skladem |
9/16
|
žlutá
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,2692 Kč - 4,6081 Kč | 3500 Skladem |
5/8
|
žlutá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,0396 Kč - 2,8553 Kč | 21290 Skladem |
1/2
|
žlutá
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 1,6948 Kč - 3,4245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
modrá
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 2,1687 Kč - 4,4739 Kč | 5378 Skladem |
Without Lugs
|
červená
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 4,3662 Kč - 12,2304 Kč | 4850 Skladem |
1/4
|
žlutá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 13,8889 Kč - 25,0132 Kč | 27 Skladem |
1-5/8
|
žlutá
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,5853 Kč - 5,2157 Kč | 3000 Skladem |
13/16
|
žlutá
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,0969 Kč - 4,2451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
modrá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 1,666 Kč - 3,456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 2,0251 Kč - 4,0794 Kč | 7300 Skladem |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
modrá
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 2,2119 Kč - 5,7601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in x 14 UNF/JIC
|
modrá
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 4,8977 Kč - 10,9679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.000 in
|
žlutá
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,7577 Kč - 5,8153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/8
|
žlutá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 1,5942 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
modrá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 4,754 Kč - 9,8632 Kč | 985 Skladem |
Without Lugs
|
červená
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 18,0541 Kč - 36,6912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1-7/8
|
žlutá
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,5278 Kč - 5,1368 Kč | 2804 Skladem |
3/4
|
žlutá
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1