Menu Vyhledávání

Zátky k nasunutí a pootočení

Skladem

Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.

Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.

Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů

  • Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné uchycení.
  • V horní části mají středový úchop, který poskytuje pevný úchop pro utažení i demontáž.
  • Provedení pro metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 59
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva d h D Norma závitu Typ Koupit
6,7793 Kč - 14,1241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1-3/16
žlutá
27.7 mm
8.6 mm
Závity UNF
1
2,4416 Kč - 4,9158 Kč 6037 Skladem
11/16
žlutá
15.5 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
3,1454 Kč - 6,8569 Kč 200 Skladem
9/16
žlutá
12.6 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
2,2692 Kč - 4,6081 Kč 3500 Skladem
5/8
žlutá
14.2 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
2,0396 Kč - 2,8553 Kč 21290 Skladem
1/2
žlutá
11.1 mm
6.9 mm
Závity UNF
1
1,6948 Kč - 3,4245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/8 in x 18 UNF/JIC
modrá
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
2,1687 Kč - 4,4739 Kč 5378 Skladem
Without Lugs
červená
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
4,3662 Kč - 12,2304 Kč 4850 Skladem
1/4
žlutá
5.2 mm
5.6 mm
Závity UNF
1
13,8889 Kč - 25,0132 Kč 27 Skladem
1-5/8
žlutá
38.7 mm
11.7 mm
Závity UNF
1
2,5853 Kč - 5,2157 Kč 3000 Skladem
13/16
žlutá
18.6 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
2,0969 Kč - 4,2451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/8 in x 14 UNF/JIC
modrá
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
1,666 Kč - 3,456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9/16 in x 18 UNF/JIC
modrá
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
2,0251 Kč - 4,0794 Kč 7300 Skladem
3/4 in x 16 UNF/JIC
modrá
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
2,2119 Kč - 5,7601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 in x 14 UNF/JIC
modrá
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
4,8977 Kč - 10,9679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.000 in
žlutá
23.4 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
2,7577 Kč - 5,8153 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/8
žlutá
20.3 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
1,5942 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2 in x 20 UNF/JIC
modrá
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
4,754 Kč - 9,8632 Kč 985 Skladem
Without Lugs
červená
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
18,0541 Kč - 36,6912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1-7/8
žlutá
45.1 mm
11.7 mm
Závity UNF
1
2,5278 Kč - 5,1368 Kč 2804 Skladem
3/4
žlutá
17.2 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
  • z/ze 3
Zátky zatlačovací UNF 1-3/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158739

Cenové rozmezí
14,1241 Kč - 6,7793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Velikost závitu
    1-3/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 11/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158791

Cenové rozmezí
4,9158 Kč - 2,4416 Kč

Skladové zásoby
6037 Skladem
Parametry
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    11/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 9/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158876

Cenové rozmezí
6,8569 Kč - 3,1454 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    9/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 5/8" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158845

Cenové rozmezí
4,6081 Kč - 2,2692 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    5/8
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 1/2" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158777

Cenové rozmezí
2,8553 Kč - 2,0396 Kč

Skladové zásoby
21290 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Velikost závitu
    1/2
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 5/8 in x 18 UNF/JIC 14.3 mm modrá LDPE - PIR

10085172

Cenové rozmezí
3,4245 Kč - 1,6948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Barva
    modrá
Zátky zatlačovací 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR červená

10085233

Cenové rozmezí
4,4739 Kč - 2,1687 Kč

Skladové zásoby
5378 Skladem
Parametry
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    Without Lugs
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací UNF 1/4" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158784

Cenové rozmezí
12,2304 Kč - 4,3662 Kč

Skladové zásoby
4850 Skladem
Parametry
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Velikost závitu
    1/4
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 1-5/8" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158753

Cenové rozmezí
25,0132 Kč - 13,8889 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1-5/8
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 13/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158807

Cenové rozmezí
5,2157 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    13/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm modrá LDPE - PIR

10085196

Cenové rozmezí
4,2451 Kč - 2,0969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Velikost závitu
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Barva
    modrá
Zátky zatlačovací UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm modrá LDPE - PIR

10085165

Cenové rozmezí
3,456 Kč - 1,666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Barva
    modrá
Zátky zatlačovací UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm modrá LDPE - PIR

10085189

Cenové rozmezí
4,0794 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
7300 Skladem
Parametry
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Barva
    modrá
Zátky zatlačovací UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm modrá LDPE - PIR

10085202

Cenové rozmezí
5,7601 Kč - 2,2119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Barva
    modrá
Zátky zatlačovací UNF 1" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158708

Cenové rozmezí
10,9679 Kč - 4,8977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    1.000 in
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 7/8" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158869

Cenové rozmezí
5,8153 Kč - 2,7577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    7/8
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm modrá LDPE - PIR

10085158

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Barva
    modrá
Zátky zatlačovací 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR červená

10085257

Cenové rozmezí
9,8632 Kč - 4,754 Kč

Skladové zásoby
985 Skladem
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    Without Lugs
  • Barva
    červená
Zátky zatlačovací UNF 1-7/8" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158760

Cenové rozmezí
36,6912 Kč - 18,0541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 3/4" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158814

Cenové rozmezí
5,1368 Kč - 2,5278 Kč

Skladové zásoby
2804 Skladem
Parametry
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    3/4
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá