Menu Vyhledávání

Zátky Eze 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

Tato EZE zátka je vhodná pro závitové i hladké otvory. Tento patentovaný design nabízí snadné použití zatlačením a pevný, ale měkký vystředěný úchop pro rychlé sejmutí.
Nové objednací číslo:

10262764

Staré objednací číslo:

467029

3750 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2999 3,4471 Kč
3000 + 2,9444 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

861,78 Kč

250 x 3,4471 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 29.5 mm
d1 15.0 mm
d2 19.5 mm
Velikost závitu 3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
Směr tahu Central
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva červená
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás