Menu Vyhledávání

Zátky Eze 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE - PIR červená

This Ezeplug fits threaded or plain holes. The patented design offers a simple push fit with a strong and flexible lateral pull tab for quick removal
Nové objednací číslo:

10072059

Staré objednací číslo:

10778

29600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 11,5202 Kč
2000 + 6,9516 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

2 304,04 Kč

200 x 11,5202 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 40.0 mm
d1 22.5 mm
d2 27.6 mm
Velikost závitu 1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
Směr tahu Lateral
Materiál LDPE - PIR
Barva červená
Typ 1
Celní nomenklatura 39235
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás