Menu Vyhledávání

Zátky Eze 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE - PIR červená

This Ezeplug fits threaded or plain holes. The patented design offers a simple push fit with a strong and flexible lateral pull tab for quick removal
Nové objednací číslo:

10068502

Staré objednací číslo:

10095

73050 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 5,5786 Kč
4000 + 2,8725 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

2 231,44 Kč

400 x 5,5786 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 30.0 mm
d1 15.5 mm
d2 19.5 mm
Velikost závitu 3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
Směr tahu Lateral
Materiál LDPE - PIR
Barva červená
Typ 1
Celní nomenklatura 39235
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás