Menu Vyhledávání

Zátky Eze 9.8 mm 16.5 mm 22.7 mm LDPE - PIR červená

This Ezeplug fits threaded or plain holes. The patented design offers a simple push fit with a strong and flexible lateral pull tab for quick removal
Nové objednací číslo:

10068496

Staré objednací číslo:

10094

464000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 4,3713 Kč
5000 + 2,0969 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 185,65 Kč

500 x 4,3713 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 22.7 mm
d1 11.7 mm
d2 16.4 mm
Velikost závitu 1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
Směr tahu Lateral
Materiál LDPE - PIR
Barva červená
Typ 1
Celní nomenklatura 39235
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás