NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: modrá Produktová řada: SR1114
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | FD | Barva | od1 | Kompatibilní velikosti závitu | od2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10154328 | 10,8583 Kč - 26,5124 Kč | 30 Skladem |
1.031 in
26.2 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
modrá
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.0"
|
1.091 in
27.7 mm
|
|
| 9,2066 Kč - 17,0436 Kč | 8939 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
modrá
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/8"
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10,2551 Kč - 19,0163 Kč | 4577 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
modrá
|
0.783 in
19.9 mm
|
1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 13,6015 Kč - 25,0921 Kč | 2644 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
modrá
|
0.976 in
24.8 mm
|
3/4"
|
0.87 in
22.1 mm
|
||
| 19,7776 Kč - 56,4967 Kč | 5400 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
modrá
|
0.484 in
12.3 mm
|
1/4"
|
0.421 in
10.7 mm