Menu Vyhledávání

Zátky do závitu NPT

Skladem

NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.

  • Used to seal and protect the ends of BSP/NPT threaded pipes and fittings.
  • Their robust design allows them to withstand high pressure, temperature, corrosion, dirt, and damage during storage and shipment.
  • Used in plumbing pipes, HVAC, automotive, and industrial applications.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: modrá Produktová řada: SR1114

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID FD Barva od1 Kompatibilní velikosti závitu od2 Koupit
19,7776 Kč - 56,4967 Kč 5400 Skladem
9.0 mm
15.5 mm
modrá
12.3 mm
1/4"
10.7 mm
13,6015 Kč - 25,0921 Kč 2644 Skladem
20.6 mm
27.8 mm
modrá
24.8 mm
3/4"
22.1 mm
10,2551 Kč - 19,0163 Kč 4577 Skladem
15.9 mm
23.0 mm
modrá
19.9 mm
1/2"
17.5 mm
9,2066 Kč - 17,0436 Kč 8939 Skladem
12.7 mm
19.5 mm
modrá
16.3 mm
3/8"
14.0 mm
10154328 10,8583 Kč - 26,5124 Kč 30 Skladem
26.2 mm
34.1 mm
modrá
30.5 mm
1.0"
27.7 mm
Zátky se závitem NPT 1/4" modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10154342

Cenové rozmezí
56,4967 Kč - 19,7776 Kč

Skladové zásoby
5400 Skladem
Parametry
  • FD
    15.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • od2
    10.7 mm
  • od1
    12.3 mm
  • Barva
    modrá
Zátky se závitem NPT 3/4" modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10154359

Cenové rozmezí
25,0921 Kč - 13,6015 Kč

Skladové zásoby
2644 Skladem
Parametry
  • FD
    27.8 mm
  • ID
    20.6 mm
  • od2
    22.1 mm
  • od1
    24.8 mm
  • Barva
    modrá
Zátky se závitem NPT 1/2" modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10154335

Cenové rozmezí
19,0163 Kč - 10,2551 Kč

Skladové zásoby
4577 Skladem
Parametry
  • FD
    23.0 mm
  • ID
    15.9 mm
  • od2
    17.5 mm
  • od1
    19.9 mm
  • Barva
    modrá
Zátky se závitem NPT 3/8" modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10154366

Cenové rozmezí
17,0436 Kč - 9,2066 Kč

Skladové zásoby
8939 Skladem
Parametry
  • FD
    19.5 mm
  • ID
    12.7 mm
  • od2
    14.0 mm
  • od1
    16.3 mm
  • Barva
    modrá
Zátky se závitem NPT 1.0" modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10154328

Cenové rozmezí
26,5124 Kč - 10,8583 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • FD
    34.1 mm
  • ID
    26.2 mm
  • od2
    27.7 mm
  • od1
    30.5 mm
  • Barva
    modrá