Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté

Skladem

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 549
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H h Materiál Maximální tloušťka stěny Minimální tloušťka stěny Typ Koupit
1,1964 Kč - 4,198 Kč 2430 Skladem
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,2323 Kč - 3,2667 Kč 7500 Skladem
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
8,4643 Kč - 8,963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,0743 Kč - 3,1799 Kč 7500 Skladem
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
7,028 Kč - 9,576 Kč 9000 Skladem
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
7,028 Kč - 8,4268 Kč 1020 Skladem
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,7386 Kč - 4,5765 Kč 7100 Skladem
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
8,3161 Kč - 16,2546 Kč 500 Skladem
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,937 Kč - 4,0449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,9095 Kč - 6,052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
9,4077 Kč - 24,1452 Kč 280 Skladem
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,3705 Kč - 5,8298 Kč 3964 Skladem
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
18,6286 Kč - 37,4014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,0969 Kč - 3,9925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
2,5422 Kč - 10,7312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
38,3195 Kč - 80,4711 Kč 804 Skladem
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
17,4508 Kč - 34,9553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
12,0791 Kč - 24,1452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
9,6662 Kč - 19,3319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,5544 Kč - 3,5761 Kč 1500 Skladem
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
  • z/ze 28
Zátka do trubky 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR bílá

10079843

Cenové rozmezí
4,198 Kč - 1,1964 Kč

Skladové zásoby
2430 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    bílá
Okrągła zaślepka profili 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Szary PE

10080306

Cenové rozmezí
3,2667 Kč - 1,2323 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá
Okrągła zaślepka profili 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Szary PE

10080344

Cenové rozmezí
8,963 Kč - 8,4643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Okrągła zaślepka profili 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Szary PE

10080290

Cenové rozmezí
3,1799 Kč - 1,0743 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá
Okrągła zaślepka profili 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Szary PE

10080337

Cenové rozmezí
9,576 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Okrągła zaślepka profili 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Szary PE

10080757

Cenové rozmezí
8,4268 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
1020 Skladem
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Okrągła zaślepka profili 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Szary PE

10076910

Cenové rozmezí
4,5765 Kč - 1,7386 Kč

Skladové zásoby
7100 Skladem
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR šedá

10121313

Cenové rozmezí
16,2546 Kč - 8,3161 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR bílá

10079836

Cenové rozmezí
4,0449 Kč - 0,937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    bílá
Okrągła zaślepka profili 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Szary PE

10076941

Cenové rozmezí
6,052 Kč - 1,9095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR šedá

10121320

Cenové rozmezí
24,1452 Kč - 9,4077 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR bílá

10079850

Cenové rozmezí
5,8298 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
3964 Skladem
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10121597

Cenové rozmezí
37,4014 Kč - 18,6286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Okrągła zaślepka profili 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Szary PE

10080313

Cenové rozmezí
3,9925 Kč - 2,0969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR šedá

10121306

Cenové rozmezí
10,7312 Kč - 2,5422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Okrągła zaślepka profili 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Szary PE

10076996

Cenové rozmezí
80,4711 Kč - 38,3195 Kč

Skladové zásoby
804 Skladem
Parametry
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR bílá

10121603

Cenové rozmezí
34,9553 Kč - 17,4508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    20.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10121580

Cenové rozmezí
24,1452 Kč - 12,0791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10121573

Cenové rozmezí
19,3319 Kč - 9,6662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Okrągła zaślepka profili 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Szary PE

10076880

Cenové rozmezí
3,5761 Kč - 2,5544 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá