Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté

Skladem

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 551
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H h Materiál Maximální tloušťka stěny Minimální tloušťka stěny Typ Koupit
68,7047 Kč - 140,5191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
28.0 mm
polyethylen
4.5 mm
2.0 mm
1
211,7478 Kč - 263,0219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0 mm
34.0 mm
polyethylen
6.5 mm
2.0 mm
1
1,4788 Kč - 2,6262 Kč 9600 Skladem
18.0 mm
11.5 mm
polyethylen
2.0 mm
0.8 mm
3
2,5769 Kč - 4,4884 Kč 2792 Skladem
24.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.5 mm
1.0 mm
3
1,9619 Kč - 2,6632 Kč 13800 Skladem
19.0 mm
11.5 mm
polyethylen
2.0 mm
0.8 mm
3
1,1947 Kč - 2,2522 Kč 26850 Skladem
10.0 mm
11.5 mm
polyethylen
1.5 mm
0.8 mm
3
3,8424 Kč - 7,1153 Kč 4700 Skladem
40.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
1.0 mm
Low Profile
2,899 Kč - 3,7484 Kč 2500 Skladem
30.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.5 mm
0.8 mm
3
2,0417 Kč - 4,9497 Kč 14085 Skladem
28.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
3,4758 Kč - 7,2278 Kč 1200 Skladem
22.2 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
1,4502 Kč - 2,6735 Kč 1450 Skladem
19.0 mm
11.5 mm
polyethylen
2.0 mm
0.8 mm
1
4,8527 Kč - 11,5677 Kč 45 Skladem
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
12,9409 Kč - 32,5093 Kč 483 Skladem
47.6 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
1.5 mm
1.0 mm
1
2,1893 Kč - 3,409 Kč 1310 Skladem
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
2,1893 Kč - 3,409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
2,9283 Kč - 4,5658 Kč 2900 Skladem
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
38,2777 Kč - 112,6134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
105.0 mm
28.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4.5 mm
2.0 mm
2,9283 Kč - 4,5658 Kč 970 Skladem
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
8,3667 Kč - 17,0069 Kč 1215 Skladem
55.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
1.0 mm
21,2096 Kč - 45,505 Kč 829 Skladem
90.0 mm
20.0 mm
polyethylen
5.0 mm
2.5 mm
1
  • z/ze 28
Zátka do trubky 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm polyethylen šedá

10183823

Cenové rozmezí
140,5191 Kč - 68,7047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    100.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.5 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 140.0 mm 2.0 mm 6.5 mm polyethylen bílá

10183878

Cenové rozmezí
263,0219 Kč - 211,7478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    6.5 mm
  • Barva
    bílá
Kluzáky kulaté 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm polyethylen černá

10339909

Cenové rozmezí
2,6262 Kč - 1,4788 Kč

Skladové zásoby
9600 Skladem
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Kluzáky kulaté 24.0 mm 1.0 mm 2.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10206591

Cenové rozmezí
4,4884 Kč - 2,5769 Kč

Skladové zásoby
2792 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    černá
Kluzáky kulaté 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm polyethylen černá

10339916

Cenové rozmezí
2,6632 Kč - 1,9619 Kč

Skladové zásoby
13800 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Kluzáky kulaté 10.0 mm 0.8 mm 1.5 mm polyethylen černá

10206584

Cenové rozmezí
2,2522 Kč - 1,1947 Kč

Skladové zásoby
26850 Skladem
Parametry
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.5 mm
  • Barva
    černá
Okrągła zaślepka profili 40.0 mm, 1.0-3.0 mm, Czarny LDPE

10340394

Cenové rozmezí
7,1153 Kč - 3,8424 Kč

Skladové zásoby
4700 Skladem
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 30.0 mm 0.8 mm 2.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10211328

Cenové rozmezí
3,7484 Kč - 2,899 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    černá
Kluzáky kulaté 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10340387

Cenové rozmezí
4,9497 Kč - 2,0417 Kč

Skladové zásoby
14085 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    černá
Okrągła zaślepka profili 22.2 mm 16 Czarny LDPE - PIR

10072004

Cenové rozmezí
7,2278 Kč - 3,4758 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • D
    22.2 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    16.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátka do trubky 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm polyethylen černá

10075197

Cenové rozmezí
2,6735 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Okrągła zaślepka profili 44.4 mm,1.0-3.0 mm, Szary LDPE - PIR

10080511

Cenové rozmezí
11,5677 Kč - 4,8527 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá světlá
Zátka do trubky 47.6 mm 1.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR oranžová

10120699

Cenové rozmezí
32,5093 Kč - 12,9409 Kč

Skladové zásoby
483 Skladem
Parametry
  • D
    47.6 mm
  • H
    15.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    1.5 mm
  • Barva
    oranžová
Zátka do trubky 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR žlutá

10081556

Cenové rozmezí
3,409 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
1310 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    žlutá
Zátka do trubky 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR hnědá

10081594

Cenové rozmezí
3,409 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    hnědá
Zátka do trubky 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR modrá

10081631

Cenové rozmezí
4,5658 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    modrá
Zátka do trubky 105.0 mm 2.0 mm 4.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10258064

Cenové rozmezí
112,6134 Kč - 38,2777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    105.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.5 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR zelená

10081624

Cenové rozmezí
4,5658 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
970 Skladem
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátka do trubky 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10258101

Cenové rozmezí
17,0069 Kč - 8,3667 Kč

Skladové zásoby
1215 Skladem
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 90.0 mm 2.5 mm 5.0 mm polyethylen černá

10258149

Cenové rozmezí
45,505 Kč - 21,2096 Kč

Skladové zásoby
829 Skladem
Parametry
  • D
    90.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Minimální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.0 mm
  • Barva
    černá