Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
K dostání jsou různé varianty a provedení:
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | h | Materiál | Maximální tloušťka stěny | Minimální tloušťka stěny | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,7047 Kč - 140,5191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 211,7478 Kč - 263,0219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.512 in
140.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,4788 Kč - 2,6262 Kč | 9800 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 2,5769 Kč - 4,4884 Kč | 6792 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 1,9619 Kč - 2,6632 Kč | 13800 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 1,1947 Kč - 2,2522 Kč | 27850 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 3,8424 Kč - 7,1153 Kč | 4700 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Low Profile
|
||
| 2,899 Kč - 3,7484 Kč | 2500 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 2,0417 Kč - 4,9497 Kč | 14085 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Low Profile
|
||
| 3,4758 Kč - 7,2278 Kč | 1200 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
| 1,4502 Kč - 2,6735 Kč | 1450 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 4,8527 Kč - 11,5677 Kč | 45 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 12,9409 Kč - 32,5093 Kč | 483 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,1893 Kč - 3,409 Kč | 1310 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,1893 Kč - 3,409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,9283 Kč - 4,5658 Kč | 2900 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 38,2777 Kč - 112,6134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.134 in
105.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,9283 Kč - 4,5658 Kč | 970 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 8,3667 Kč - 17,0069 Kč | 1455 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 21,2096 Kč - 45,505 Kč | 829 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1