Menu Vyhledávání

Round Tube Insert 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Black ABS

Tyto kulaté zátky do trubek dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Dobře drží a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami. Jsou černé a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20599652

Staré objednací číslo:

20599652

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 5,8011 Kč
1000 - 4999 4,1436 Kč
5000 + 3,7292 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

580,11 Kč

100 x 5,8011 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 30.0 mm
H 10.0 mm
Maximální tloušťka stěny 1.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Materiál ABS
Typ 5
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás