Menu Vyhledávání

Round Tube Insert 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

Tyto kulaté zátky do trubek dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Dobře drží a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami. Jsou černé a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20595074

Staré objednací číslo:

20595074

1040 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 - 399 4,5867 Kč
400 - 1999 3,2762 Kč
2000 + 2,9486 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

183,47 Kč

40 x 4,5867 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 60.0 mm
H 18.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximální tloušťka stěny 3.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás