Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR žlutá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10081129

Staré objednací číslo:

111818

2500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 2,6105 Kč
2500 + 1,76 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

652,63 Kč

250 x 2,6105 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 15.8 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Barva žlutá
Povrchová úprava Leštěný
Materiál LDPE - PIR
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás