Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR bílá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10080009

Staré objednací číslo:

111605

5100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 6,3115 Kč
1500 + 3,0055 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

946,73 Kč

150 x 6,3115 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 18.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Barva bílá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Materiál LDPE - PIR
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás