Menu Vyhledávání

Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10076224

Staré objednací číslo:

111113

111 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 2,6828 Kč
2500 + 1,4089 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

670,70 Kč

250 x 2,6828 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 12.7 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Barva šedá světlá
Povrchová úprava Leštěný
Materiál LDPE - PIR
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás