Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm polyethylen černá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10330838

Staré objednací číslo:

085070069903

5 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 125,3474 Kč
50 - 999 67,2127 Kč
1000 + 41,485 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 253,47 Kč

10 x 125,3474 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 70.0 mm
H 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximální tloušťka stěny 4.5 mm
Barva černá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Materiál polyethylen
Typ Dvojité
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás