Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 36.0 mm 1.5 mm 2.0 mm polyethylen bílá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10183502

Staré objednací číslo:

085036060303

550 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 17,7095 Kč
250 - 999 9,9982 Kč
1000 + 7,2232 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

885,48 Kč

50 x 17,7095 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 36.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Barva bílá
Povrchová úprava s texturou
Materiál polyethylen
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás