Víceúčelové kulaté zátky do trubek jsou ideální volbou tam, kde vzhled finálního produktu není prioritou. Perfektně padnou do kulaté trubky, sloupku nebo tyče, kde pomáhají zabraňovat průniku nečistot, a zároveň bezpečně kryjí ostré hrany profilu.
Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.
Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: šedá, bílá, černá Produktová řada: SRILT
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H1 | Barva | h | Maximální tloušťka stěny | D | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4815 Kč - 2,3047 Kč | 5800 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,7207 Kč - 2,6766 Kč | 400 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,2008 Kč - 3,4235 Kč | 10000 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,723 Kč - 13,5691 Kč | 300 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 18,5602 Kč - 28,8715 Kč | 125 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 24,2163 Kč - 37,6698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,3744 Kč - 11,4714 Kč | 26 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 24,1175 Kč - 37,5162 Kč | 144 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,108 Kč - 11,0568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,257 Kč - 17,5109 Kč | 390 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,5822 Kč - 4,0167 Kč | 150 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,3731 Kč - 3,6915 Kč | 920 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 25,7877 Kč - 28,653 Kč | 225 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 30,6695 Kč - 34,0773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 24,5655 Kč - 38,213 Kč | 180 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 24,1703 Kč - 37,5984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4694 Kč - 0,73 Kč | 70000 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5066 Kč - 0,7882 Kč | 27000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7172 Kč - 1,1157 Kč | 8450 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,5668 Kč - 12,1608 Kč | 3900 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm