Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20776886
20776886
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 125 - 624 | 20,6225 Kč |
| 625 + | 18,5602 Kč |
| D | 95.0 mm |
|---|---|
| D | 3.74 in |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 0.827 in |
| h | 21.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Maximální tloušťka stěny | 0.157 in |
| Maximální tloušťka stěny | 4.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiál | LDPE - PIR |