Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20776268
20776268
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 650 - 3249 | 3,1958 Kč |
| 3250 + | 2,8762 Kč |
| D | 52.0 mm |
|---|---|
| D | 2.047 in |
| H1 | 5.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| Minimální tloušťka stěny | 0.059 in |
| Minimální tloušťka stěny | 1.5 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 3.5 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.138 in |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiál | LDPE - PIR |