Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20776220
20776220
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 2,8691 Kč |
| 2500 + | 2,5822 Kč |
| D | 50.0 mm |
|---|---|
| D | 1.969 in |
| H1 | 5.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| Minimální tloušťka stěny | 1.0 mm |
| Minimální tloušťka stěny | 0.039 in |
| Maximální tloušťka stěny | 2.5 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.098 in |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiál | LDPE - PIR |