Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20776039
20776039
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 800 - 3999 | 2,7517 Kč |
| 4000 + | 2,4765 Kč |
| D | 1.89 in |
|---|---|
| D | 48.0 mm |
| H1 | 5.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.098 in |
| Maximální tloušťka stěny | 0.197 in |
| Maximální tloušťka stěny | 5.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiál | LDPE - PIR |