Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20774516
20774516
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 39,0421 Kč |
| 150 + | 35,1379 Kč |
| D | 160.0 mm |
|---|---|
| D | 6.299 in |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 1.339 in |
| h | 34.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 2.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.098 in |
| Maximální tloušťka stěny | 7.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.276 in |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |