Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20774486
20774486
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 36,5597 Kč |
| 150 + | 32,9038 Kč |
| D | 159.0 mm |
|---|---|
| D | 6.26 in |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 34.0 mm |
| h | 1.339 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 6.5 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.256 in |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |