Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 13.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm šedá LDPE - PIR

Tyto víceúčelové kulaté zátky do trubek perfektně padnou do kulaté trubky či sloupku nebo tyče, kde zabraňují kontaminaci a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou šedé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20774295

Staré objednací číslo:

20774295

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
12500 - 62499 0,6098 Kč
62500 + 0,5488 Kč
Standardní balení: 12500

Objednávejte násobky 12500

Cena celkem:

7 622,50 Kč

12500 x 0,6098 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 13.0 mm
H1 4.0 mm
h 11.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva šedá
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiál LDPE - PIR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás