Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20774202
20774202
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 45 - 224 | 28,653 Kč |
| 225 + | 25,7877 Kč |
| D | 127.0 mm |
|---|---|
| D | 5 in |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 33.0 mm |
| h | 1.299 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.2 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.126 in |
| Maximální tloušťka stěny | 7.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.276 in |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |