20774189
20774189
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 17500 - 87499 | 0,5855 Kč |
| 87500 + | 0,5271 Kč |
| D | 12.0 mm |
|---|---|
| D | 0.472 in |
| H1 | 3.5 mm |
| H1 | 0.138 in |
| h | 0.433 in |
| h | 11.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 2.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.079 in |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiál | LDPE - PIR |