20774127
20774127
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 60 - 299 | 27,295 Kč |
| 300 + | 24,5655 Kč |
| D | 4.724 in |
|---|---|
| D | 120.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 1.122 in |
| h | 28.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.157 in |
| Maximální tloušťka stěny | 4.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |