Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 114.0 mm 2.6 mm- 5.5 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto víceúčelové kulaté zátky do trubek perfektně padnou do kulaté trubky či sloupku nebo tyče, kde zabraňují kontaminaci a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou šedé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20774080

Staré objednací číslo:

20774080

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
60 - 299 27,3776 Kč
300 + 24,6396 Kč
Standardní balení: 60

Objednávejte násobky 60

Cena celkem:

1 642,66 Kč

60 x 27,3776 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 114.0 mm
h 29.0 mm
H1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.6 mm
Maximální tloušťka stěny 5.5 mm
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva šedá
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás