Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20774028
20774028
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 70 - 349 | 26,907 Kč |
| 350 + | 24,2163 Kč |
| D | 110.0 mm |
|---|---|
| D | 4.331 in |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 1.122 in |
| h | 28.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Maximální tloušťka stěny | 0.177 in |
| Maximální tloušťka stěny | 4.5 mm |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiál | LDPE - PIR |