Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20773830
20773830
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 80 - 399 | 26,7972 Kč |
| 400 + | 24,1175 Kč |
| D | 101.6 mm |
|---|---|
| D | 4 in |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 28.0 mm |
| h | 1.102 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.6 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.142 in |
| Maximální tloušťka stěny | 6.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.236 in |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiál | LDPE - PIR |