Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - klenuté - provedení z PCR

Skladem

Tato řada zátek do trubek má klenutý design, který je ideální tam, kde je důležitý vzhled. Hladký povrch pro atraktivní vzhled u nábytku i průmyslového použití. Chrání konce kulatých trubek před průnikem nečistot a kryjí ostré hrany. Tyto zátky slouží jako tlumiče nárazu a ochranné krytky. Opotřebení se snižuje tím, že se zabrání vniknutí nečistot, vlhkosti a nečistot do vnitřku p.rofilu

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILTTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H Minimální tloušťka panelu h Maximální tloušťka panelu Koupit
5,2626 Kč - 8,1864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
2.0 mm
2,1565 Kč - 3,3546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,446 Kč - 5,3604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
9.5 mm
2.0 mm
7,705 Kč - 11,9856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
19.5 mm
1.0 mm
15.5 mm
2.0 mm
3,6111 Kč - 5,6173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,039 Kč - 3,1718 Kč 8000 Skladem
vypouklé Zátka do trubky 25.0 mm černá LDPE - PCR

20754013

Cenové rozmezí
8,1864 Kč - 5,2626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
vypouklé Zátka do trubky 18.0 mm černá LDPE - PCR

20753986

Cenové rozmezí
3,3546 Kč - 2,1565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    černá
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
vypouklé Zátka do trubky 20.0 mm černá LDPE - PCR

20753993

Cenové rozmezí
5,3604 Kč - 3,446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
vypouklé Zátka do trubky 32.0 mm černá LDPE - PCR

20754020

Cenové rozmezí
11,9856 Kč - 7,705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    15.5 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
vypouklé Zátka do trubky 22.0 mm černá LDPE - PCR

20754006

Cenové rozmezí
5,6173 Kč - 3,6111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    černá
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
vypouklé Zátka do trubky 16.0 mm černá LDPE - PCR

20753979

Cenové rozmezí
3,1718 Kč - 2,039 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    černá
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000