Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - oválné

Skladem

Oválné zátky a kluzáky jsou ideální pro dodání vysoce kvalitního finálního vzhledu na konce profilů. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení, přičemž všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

Zasouvají se do konců oválných profilů, jako jsou nohy židlí nebo stolů. Jsou dostupné pro nejběžnější velikosti a rozměry.

Náš sortiment obsahuje hned několik možností, které umožňují snadnou montáž i demontáž a bezpečné upevnění. K dispozici jsou žebrované varianty, které usnadňují zasunutí a dobře padnou. Dlouhá životnost a odolnost, s těmito vlastnostmi určitě najdete zátku pro svůj další projekt.

  • Mají oválný tvar. Jsou ideální jako vysoce kvalitní dokončovací prvek.
  • Ideální pro populární měřidla velikostí.
  • Snadná montáž i demontáž a bezpečné upevnění.
Materiál: ABS, polyethylen, LDPE - PIR Barva: přírodní, černá, bílá, šedá, Chrom Produktová řada: SR5732, SR1557, SR1558

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T2 h Materiál L L1 h1 T1 Koupit
6,3914 Kč - 8,8619 Kč 490 Skladem
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
7,0952 Kč - 12,9553 Kč 500 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
10,5567 Kč - 17,178 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
10,9014 Kč - 17,7094 Kč 50 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
11,1312 Kč - 24,5605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
3,4901 Kč - 7,5512 Kč 4430 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
7,0839 Kč - 23,1098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
7,0377 Kč - 12,8616 Kč 500 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
4,3433 Kč - 13,5632 Kč 2915 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
6,1472 Kč - 10,3366 Kč 1500 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
22,7795 Kč - 47,8369 Kč 805 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
6,1472 Kč - 8,5172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
29,2428 Kč - 63,2037 Kč 90 Skladem
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
29,2428 Kč - 63,2037 Kč 165 Skladem
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
4,5673 Kč - 9,5915 Kč 2052 Skladem
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • z/ze 3
oválný Zátka do jeklu 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm bílá polyethylen

10216002

Cenové rozmezí
8,8619 Kč - 6,3914 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10216101

Cenové rozmezí
12,9553 Kč - 7,0952 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm bílá polyethylen

10216149

Cenové rozmezí
17,178 Kč - 10,5567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10216187

Cenové rozmezí
17,7094 Kč - 10,9014 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm bílá polyethylen

10216224

Cenové rozmezí
24,5605 Kč - 11,1312 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá LDPE - PIR

10079775

Cenové rozmezí
7,5512 Kč - 3,4901 Kč

Skladové zásoby
4430 Skladem
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10246801

Cenové rozmezí
23,1098 Kč - 7,0839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10258026

Cenové rozmezí
12,8616 Kč - 7,0377 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10246795

Cenové rozmezí
13,5632 Kč - 4,3433 Kč

Skladové zásoby
2915 Skladem
Parametry
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10258019

Cenové rozmezí
10,3366 Kč - 6,1472 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10258057

Cenové rozmezí
47,8369 Kč - 22,7795 Kč

Skladové zásoby
805 Skladem
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm bílá polyethylen

10215951

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 6,1472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm přírodní ABS

10289839

Cenové rozmezí
63,2037 Kč - 29,2428 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm přírodní ABS

10289822

Cenové rozmezí
63,2037 Kč - 29,2428 Kč

Skladové zásoby
165 Skladem
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm šedá LDPE - PIR

10080719

Cenové rozmezí
9,5915 Kč - 4,5673 Kč

Skladové zásoby
2052 Skladem
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm