Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - oválné

Skladem

Oválné zátky a kluzáky jsou ideální pro dodání vysoce kvalitního finálního vzhledu na konce profilů. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení, přičemž všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

Zasouvají se do konců oválných profilů, jako jsou nohy židlí nebo stolů. Jsou dostupné pro nejběžnější velikosti a rozměry.

Náš sortiment obsahuje hned několik možností, které umožňují snadnou montáž i demontáž a bezpečné upevnění. K dispozici jsou žebrované varianty, které usnadňují zasunutí a dobře padnou. Dlouhá životnost a odolnost, s těmito vlastnostmi určitě najdete zátku pro svůj další projekt.

  • Mají oválný tvar. Jsou ideální jako vysoce kvalitní dokončovací prvek.
  • Ideální pro populární měřidla velikostí.
  • Snadná montáž i demontáž a bezpečné upevnění.
Materiál: ABS, polyethylen, LDPE - PIR Barva: přírodní, černá, bílá, šedá, Chrom Produktová řada: SR5732, SR1557, SR1558

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T2 h Materiál L L1 h1 T1 Koupit
3,3885 Kč - 7,3313 Kč 6455 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
6,8776 Kč - 22,4367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
6,8327 Kč - 12,487 Kč 625 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
21,3491 Kč - 52,7061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
9,5799 Kč - 10,1888 Kč 156 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
20,0243 Kč - 49,3354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
25,4069 Kč - 62,7418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
5,1874 Kč - 14,0191 Kč 18384 Skladem
1.5 mm
10.0 mm
polyethylen
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,1694 Kč - 10,8783 Kč 200 Skladem
1.0 mm
10.0 mm
polyethylen
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
5,9682 Kč - 10,0355 Kč 1750 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
22,116 Kč - 46,4436 Kč 1030 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,2168 Kč - 13,1682 Kč 2915 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
3,1375 Kč - 6,435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
31.8 mm
15.9 mm
3.5 mm
3.0 mm
21,5721 Kč - 42,2659 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
13.0 mm
polyethylen
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,9502 Kč - 6,8467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,8825 Kč - 4,0755 Kč 6395 Skladem
0.8 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
28,391 Kč - 61,3628 Kč 90 Skladem
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
5,9682 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
5,9682 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
6,2052 Kč - 8,6038 Kč 490 Skladem
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • z/ze 3
oválný Zátka do jeklu 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10079775

Cenové rozmezí
7,3313 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
6455 Skladem
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10246801

Cenové rozmezí
22,4367 Kč - 6,8776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10258026

Cenové rozmezí
12,487 Kč - 6,8327 Kč

Skladové zásoby
625 Skladem
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm přírodní ABS

10289792

Cenové rozmezí
52,7061 Kč - 21,3491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10258033

Cenové rozmezí
10,1888 Kč - 9,5799 Kč

Skladové zásoby
156 Skladem
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm přírodní ABS

10289808

Cenové rozmezí
49,3354 Kč - 20,0243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm přírodní ABS

10289846

Cenové rozmezí
62,7418 Kč - 25,4069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm černá polyethylen

10246771

Cenové rozmezí
14,0191 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
18384 Skladem
Parametry
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10254080

Cenové rozmezí
10,8783 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10258019

Cenové rozmezí
10,0355 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10258057

Cenové rozmezí
46,4436 Kč - 22,116 Kč

Skladové zásoby
1030 Skladem
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10246795

Cenové rozmezí
13,1682 Kč - 4,2168 Kč

Skladové zásoby
2915 Skladem
Parametry
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 31.8 mm 15.9 mm 3.0 mm 0.8 mm černá LDPE - PIR

10079768

Cenové rozmezí
6,435 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    31.8 mm
  • L1
    15.9 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T2
    0.8 mm
oválný Zátka do jeklu 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10347942

Cenové rozmezí
42,2659 Kč - 21,5721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm bílá polyethylen

10347904

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10079751

Cenové rozmezí
4,0755 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
6395 Skladem
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm přírodní ABS

10289839

Cenové rozmezí
61,3628 Kč - 28,391 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm bílá polyethylen

10215951

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm černá polyethylen

10215968

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm bílá polyethylen

10216002

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 6,2052 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm