Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oválné zátky a kluzáky jsou ideální pro dodání vysoce kvalitního finálního vzhledu na konce profilů. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení, přičemž všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Zasouvají se do konců oválných profilů, jako jsou nohy židlí nebo stolů. Jsou dostupné pro nejběžnější velikosti a rozměry.
Náš sortiment obsahuje hned několik možností, které umožňují snadnou montáž i demontáž a bezpečné upevnění. K dispozici jsou žebrované varianty, které usnadňují zasunutí a dobře padnou. Dlouhá životnost a odolnost, s těmito vlastnostmi určitě najdete zátku pro svůj další projekt.
Materiál: ABS, polyethylen, LDPE - PIR Barva: přírodní, černá, bílá, šedá, Chrom Produktová řada: SR5732, SR1557, SR1558
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | T2 | h | Materiál | L | L1 | h1 | T1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,2193 Kč - 43,5339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10,9301 Kč - 24,0865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 11,1312 Kč - 24,5605 Kč | 50 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,3752 Kč - 10,6523 Kč | 500 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 7,0839 Kč - 23,1098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,0377 Kč - 12,8616 Kč | 500 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 21,9895 Kč - 54,2873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.354 in
9.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 5,2567 Kč - 7,2676 Kč | 2900 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 29,2428 Kč - 63,2037 Kč | 90 Skladem |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 6,1472 Kč - 8,5172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,0952 Kč - 12,9553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,3914 Kč - 8,8619 Kč | 475 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,9139 Kč - 14,4777 Kč | 48 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10,5567 Kč - 17,178 Kč | 60 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10,9014 Kč - 17,7094 Kč | 50 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 11,1312 Kč - 24,5605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 11,1312 Kč - 24,5605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10,9301 Kč - 24,0865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 7,0952 Kč - 12,9553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,0987 Kč - 7,0521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm